Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ZinCo
Kontrollschächte
Kontrollschacht KS 30-E
ZinCo
Kontrollschächte
Kontrollschacht KS 30-E
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kontrollschacht KS 30-Edelstahl
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTNR
LOD Level
LODLEVEL
LOD Info
LODINFO
Schacht-Außenmaß
SA [mm]
Öffnungsmaß
OFFNUN [mm]
Höhe
H [cm]
Material
M
Gewicht
G [kg]
INFO
Zolltarifnummer
CTN
1
4035
350
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
ca 300 x 300
ca 240 x 240
30
Edelstahl
4.0
http://www.zinco.de/node/370
73089059
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
ZinCo
- Kontrollschacht KS 30-E
Bestellnummer
4035
Letzte Änderung
11.08.2025 12:07:12
Einheit
Schlagworte
Kontrollschacht
Kontrollschächte
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_ROOF_ROOF_ELEMENTS Dach / -elemente
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
22-27-90-90 Dachergänzungselement, Dachbelichtung (Sonstige, nicht spezifiziert)
IFC4
IFC4_IFCROOF Dach
OmniClass 2006
23-35_20_17_17 23-35 20 17 17 Vegetated Covering (Alternate Term: Green Roofs)
OmniClass
23-13 39 29 15 23-13 39 29 15 - Vegetated Roof Covering
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model